1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว β ของ Touch Connector ชนิด H

ตัวควบคุมความเร็ว β ของ Touch Connector ชนิด H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดสวิงที่มีความต้านทานแรงดึงและความทนทานสูง

รหัสสินค้า
CB6-01SCH-I
CB6-01SCH-O
CB6-02SCH-I
CB6-02SCH-O
CB6-M5SCH-I
CB6-M5SCH-O
CB8-01SCH-I
CB8-01SCH-O
CB8-02SCH-I
CB8-02SCH-O
CB8-03SCH-I
CB8-03SCH-O
CB10-02SCH-I
CB10-02SCH-O
CB10-03SCH-I
CB10-03SCH-O
CB10-04SCH-I
CB10-04SCH-O
CB12-03SCH-I
CB12-03SCH-O
CB12-04SCH-I
CB12-04SCH-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางควบคุม สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 741.67

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/8

฿ 741.67

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6R1/8

฿ 760.43

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6R1/4

฿ 760.43

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6R1/4

฿ 732.27

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า6M5X0.8

฿ 732.27

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก6M5X0.8

฿ 827.73

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/8

฿ 827.73

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก8R1/8

฿ 839.59

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า8R1/4

฿ 839.59

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก8R1/4

฿ 862.60

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า8R3/8

฿ 862.60

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก8R3/8

฿ 946.30

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/4

฿ 946.30

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก10R1/4

฿ 955.69

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า10R3/8

฿ 955.69

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก10R3/8

฿ 1,006.86

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า10R1/2

฿ 1,006.86

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก10R1/2

฿ 1,175.85

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า12R3/8

฿ 1,175.85

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก12R3/8

฿ 1,209.48

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า12R1/2

฿ 1,209.48

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10มิเตอร์วัดขาออก12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ C3604: ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว C3604: ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1