(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการกดเพื่อเชื่อมต่อ
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่ดัน หัวฉีด เข้าไปใน ข้อต่อ
·ข้อ ข้อต่อ มี วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
·เมื่อ ข้อต่อ และ หัวฉีด แล้ว วาล์ว ด้านข้างของตัวต่อจะเปิดโดยอัตโนมัติ
·มีแบบบูรณาการที่มีหนามซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับท่อ U5
·ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ใช้ ไฟฟ้า
·มีการเสื่อมสภาพเพียงเล็กน้อยของสภาพ พื้นผิว และยังป้องกันการชะล้างของไอออน ทองแดง ลงใน ของไหล
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท ข้อต่องอ ตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) | -20 – 80 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (น้ำระหว่างใช้งาน)(℃) | 0–80 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้น้ำมันไฮดรอลิก)(℃) | -20 – 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง