1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Q.D.C ซีรีส์ 103 นิปเปิลสำหรับสายลม U5 โดยเฉพาะ ชนิดข้อต่อหางปลาไหล 103N-H

Q.D.C ซีรีส์ 103 นิปเปิลสำหรับสายลม U5 โดยเฉพาะ ชนิดข้อต่อหางปลาไหล 103N-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วย 103N-H การเชื่อมต่อด้านคัปเปลอร์เข้ากับด้านนิปเปิลจะเปิดวาล์วที่ด้านคัปเปลอร์โดยอัตโนมัติ ฟิตติ้งทรงไม้ไผ่ชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินค้าของเราและสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสายลม U5 ได้

รหัสสินค้า
103N-25H
103N-40H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดท่อที่เข้ากันได้

฿ 54.79

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน U5-4-4X2.5

฿ 57.89

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน U5-4-6X4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ประเภทมีหนาม เกลียวนอก/ ตัวเมีย หัวฉีด
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (น้ำระหว่างใช้งาน)(℃) 0–80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้น้ำมันไฮดรอลิก)(℃) -20 – 80