1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Q.D.C ซีรีส์ 103 - ชนิดคอนเนคเตอร์คัปเปลอร์ - 103C-M

Q.D.C ซีรีส์ 103 - ชนิดคอนเนคเตอร์คัปเปลอร์ - 103C-M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วย 103C-M การเชื่อมต่อคัปเปลอร์เข้ากับนิปเปิลจะเปิดวาล์วที่ด้านคัปเปลอร์โดยอัตโนมัติ กลุ่มสินค้าของเรารวมฟิตติ้งทรงไม้ไผ่ชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเฉพาะกับสายลม U5

รหัสสินค้า
103C-2M
103C-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว T (R) ขนาด เกลียว T (M)

฿ 322.72

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8-

฿ 323.90

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน -M5X0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์ เกลียวนอก เกลียวนอก/ ตัวเมีย ข้อต่อ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (น้ำระหว่างใช้งาน)(℃) 0–80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้น้ำมันไฮดรอลิก)(℃) -20 – 80