1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QDC 103 ซีรีส์ ข้อต่อ ข้อต่องอ แบบ 103C-UL

QDC 103 ซีรีส์ ข้อต่อ ข้อต่องอ แบบ 103C-UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 394.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วิธีการกดเพื่อเชื่อมต่อ
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่ดัน หัวฉีด เข้าไปใน ข้อต่อ
·ข้อ ข้อต่อ มี วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
·เมื่อ ข้อต่อ และ หัวฉีด แล้ว วาล์ว ด้านข้างของตัวต่อจะเปิดโดยอัตโนมัติ
·มีแบบบูรณาการที่มีหนามซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับท่อ U5
·ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ใช้ ไฟฟ้า
·มีการเสื่อมสภาพเพียงเล็กน้อยของสภาพ พื้นผิว และยังป้องกันการชะล้างของไอออน ทองแดง ลงใน ของไหล

รหัสสินค้า
103C-25HL
103C-40HL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดท่อที่เข้ากันได้

฿ 394.38

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 10 ชิ้น 7 วัน U5-4-4X2.5

฿ 407.16

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน U5-4-6X4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ประเภทข้อศอกมีหนาม เกลียวนอก/ ตัวเมีย ข้อต่อ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (น้ำระหว่างใช้งาน)(℃) 0–80 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (เมื่อใช้น้ำมันไฮดรอลิก)(℃) -20 – 80