(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดติดตั้งแบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดดันเข้าเพื่อเชื่อมต่อ
· เชื่อมต่อแบบวันทัชระหว่างคัปเปลอร์กับนิปเปิล: เพียงแค่ดันเข้าไป
· คัปเปลอร์มีวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติในตัว เมื่อต่อคัปเปลอร์เข้ากับนิปเปิล วาล์วของคัปเปลอร์จะเปิดโดยอัตโนมัติ
· กลุ่มสินค้าประกอบด้วยรายการสินค้า SUS304 (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)
· มีชนิดติดตั้งแบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
101N4-2F |
101N4-4F |
S101N4-2F |
S101N4-4F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาดเกลียว T (Rc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.73 | NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง | 1/8 | ||
฿ 130.00 | NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | SUS304 | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | SUS304 | 1/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) | -20 – 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง