(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อด้านคัปเปลอร์เข้ากับด้านนิปเปิลด้วย 101N4-E จะทำให้วาล์วที่ด้านคัปเปลอร์เปิดโดยอัตโนมัติ มีคัปเปลอร์แบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดดันเข้าเพื่อเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อระหว่างคัปเปลอร์กับนิปเปิลได้ในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ดันเข้าไป
· คัปเปลอร์มีวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติในตัว
· เมื่อต่อคัปเปลอร์กับนิปเปิล วาล์วที่ด้านคัปเปลอร์จะเปิดโดยอัตโนมัติ
· กลุ่มสินค้าต่าง ๆ ของเราประกอบไปด้วยสินค้าที่ทำด้วย SU304 (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)
· มีชุดชิ้นส่วนพร้อมชิ้นส่วนติดตั้งแบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
101N4-6E |
101N4-8E |
101N4-10E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดท่อที่เข้ากันได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.96 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ||
฿ 332.85 ฿ 106.81 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ||
฿ 100.00 | NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิด Push one ประเภท | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) | -20 – 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง