1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QDC101 ซีรีส์ - สายยาง ขดลวด ไนล่อน หัวฉีด S1 / 4 ชนิด เฉพาะด้าน - 101 N4-S

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT

QDC101 ซีรีส์ - สายยาง ขดลวด ไนล่อน หัวฉีด S1 / 4 ชนิด เฉพาะด้าน - 101 N4-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วย 103 N4-S การเชื่อมต่อข้อ ข้อต่อ เข้ากับ หัวฉีด จะเปิด วาล์ว ที่ ข้อต่อ โดยอัตโนมัติPushOne ข้อต่อ- แบบรวม พร้อมใช้งาน

รหัสสินค้า
101N4-4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 357.76

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ สำหรับการติดตั้ง สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย หัวฉีด
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ชนิดท่อที่เข้ากันได้ ไนล่อน ขดลวด S1 / 4 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80