1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Q.D.C ซีรีส์ 101 คัปเปลอร์ชนิดดันเข้า 101C4-E

Q.D.C ซีรีส์ 101 คัปเปลอร์ชนิดดันเข้า 101C4-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เชื่อมระหว่างคัปเปลอร์กับนิปเปิลได้ในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ดันเข้า
▪ เมื่อต่อด้านคัปเปลอร์เข้ากับด้านนิปเปิลด้วย 101C4-E วาล์วที่ด้านคัปเปลอร์จะเปิดโดยอัตโนมัติ
· มีชนิดที่ติดตั้งแบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน

รหัสสินค้า
101C4-6E
101C4-8E
101C4-10E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดท่อที่เข้ากันได้
(มิลลิเมตร)

฿ 500.37

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 6

฿ 509.30

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 8

฿ 549.00

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิด Push one ประเภท เกลียวนอก/ ตัวเมีย ข้อต่อ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80