(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อขดที่มีความยืดหยุ่นสูงและไม่ยืดง่าย ๆ เนื่องจากสูญเสียความยืดหยุ่น
· มีความทนทานความดันและความร้อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
S1/2-OR-30M |
S1/4-OR-30M |
S3/8-OR-30M |
S3/16-OR-30M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15.87 | ถึง 20 | 12.7 | ถึง 15 | ||
฿ 2,124.77 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.85 | ถึง 8 | 6.35 | ถึง 7 | ||
฿ 4,102.58 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.80 | ถึง 15 | 9.53 | ถึง 10 | ||
฿ 1,904.13 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.95 | ถึง 6 | 4.76 | ถึง 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สี | ส้ม |
จำนวนท่อ(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 100 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 1.2 | ความยาว(M) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง