1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอลวาล์วฉาก รุ่น VA-E

บอลวาล์วฉาก รุ่น VA-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 883.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การรวมกันระหว่างวาล์วประหยัดพื้นที่และการเชื่อมต่อแบบ Push one ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือใดๆ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่จับได้อย่างอิสระ หากทำให้เกิดการกีดขวางใดๆ

[คุณสมบัติ]
· การรวมกันระหว่างบอลวาล์วประหยัดพื้นที่และการเชื่อมต่อแบบ Push one ทำให้สามารถใช้ร่วมกับท่อขนาดกะทัดรัดได้
· สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือใดๆ ในการเชื่อมต่อกับท่อ
สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับได้
· สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่จับได้อย่างอิสระ หากทำให้เกิดการกีดขวางใดๆ
· ชุบนิกเกิล
· ทำให้พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย และป้องกันไม่ให้ไอออนทองแดงถูกชะล้างลงไปในของไหล

รหัสสินค้า
VA-E6-F1/4
VA-E6-M1/4
VA-E6-M1/8
VA-E8-F1/4
VA-E8-M1/4
VA-E8-M1/8
VA-E8-M3/8
VA-E10-M1/4
VA-E10-M3/8
VA-E12-M1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาด เกลียว

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6 มม[Rc (R)] Rc1/4

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6 มม[Rc (R)] R1/4

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 6 มม[Rc (R)] R1/8

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 8 มม[Rc (R)] Rc1/4

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 8 มม[Rc (R)] R1/4

฿ 883.81

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 8 มม[Rc (R)] R1/8

฿ 926.09

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 8 มม[Rc (R)] R3/8

฿ 961.77

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10 มม[Rc (R)] R1/4

฿ 997.45

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10 มม[Rc (R)] R3/8

฿ 1,105.08

NTA BALL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 12 มม[Rc (R)] R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิด Push one ประเภท จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน มือจับ
วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง สีของส่วนการดำเนินการ สีน้ำเงิน