1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วขนาดเล็ก แบบตรง EMVB และ QMVB

วาล์วขนาดเล็ก แบบตรง EMVB และ QMVB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ปรับอัตราการไหลได้ง่าย
· มีที่จับขนาดใหญ่ ทำให้ใช้งานง่าย
· ช่วยให้ปรับอัตราการไหลได้อย่างละเอียด
· ระบบวาล์วใช้เกลียวละเอียด
· ขนาดมิลลิเมตรสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Push One®
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือใดๆ ในการเชื่อมต่อกับท่อ

รหัสสินค้า
EMVB6-PT1/4
EMVB6-PT1/8
EMVB8-PT1/4SALE
QMVB1N1/4-R1/4
QMVB1N1/4-R1/8
QMVB1N3/8-R1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สายยาง ใช้งานได้ OD ขนาด เกลียว พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 621.31

HAND VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิด Push one ประเภท6 มม1/43.55 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

NTA HAND VALVE 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด Push one ประเภท6 มม1/83.55 หรือน้อยกว่า

฿ 787.75

฿ 426.25

HAND VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิด Push one ประเภท8 มม1/4--

฿ 605.34

NTA HAND VALVE 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ซีล ด่วน1 / 4inch1/45.5ถึง 10

฿ 567.24

NTA HAND VALVE 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ซีล ด่วน1 / 4inch1/85.05 หรือน้อยกว่า

฿ 757.72

NTA HAND VALVE 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท ซีล ด่วน3 / 8inch1/46.0ถึง 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน มือจับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก R
วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง สีของส่วนการดำเนินการ สีดำ