(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ปรับอัตราการไหลได้ง่าย
· มีที่จับขนาดใหญ่ ทำให้ใช้งานง่าย
· ช่วยให้ปรับอัตราการไหลได้อย่างละเอียด
· ระบบวาล์วใช้เกลียวละเอียด
· ขนาดมิลลิเมตรเชื่อมต่อแบบ Push One
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือใดๆ ในการเชื่อมต่อกับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
EMVC6-PT1/4 |
EMVC6-PT1/8 |
EMVC8-PT1/4 |
QMVC1N1/4-R1/4 |
QMVC1N1/4-R1/8 |
QMVC1N3/8-R1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สายยาง ใช้งานได้ OD | ขนาด เกลียว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.31 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด Push one ประเภท | 6 มม | 1/4 | - | - | ||
฿ 466.78 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิด Push one ประเภท | 6 มม | 1/8 | 7.0 | ถึง 10 | ||
฿ 643.43 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิด Push one ประเภท | 8 มม | 1/4 | 7.0 | ถึง 10 | ||
฿ 605.34 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ซีล ด่วน | 1 / 4inch | 1/4 | 7.0 | ถึง 10 | ||
฿ 529.15 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ซีล ด่วน | 1 / 4inch | 1/8 | - | - | ||
฿ 757.72 | NTA HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ซีล ด่วน | 3 / 8inch | 1/4 | 7.0 | ถึง 10 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | การสลับการทำงาน | มือจับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง | สีของส่วนการดำเนินการ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง