(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ASD มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป สามารถปรับแต่งแบบละเอียดในช่วงอัตราการไหลต่ำได้ง่าย มีขนาดเล็กลง โดยมีอัตราการไหลสูงสุดเทียบเท่ากับสินค้าทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าแบบทั่วไป
・ปรับแต่งแบบละเอียดได้ง่ายในช่วงอัตราการไหลต่ำ ขนาดกะทัดรัด แต่อัตราการไหลสูงสุดเทียบเท่ากับสินค้าทั่วไป
· เชื่อมต่อท่อด้วยฟิตติ้ง PushOne® ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการเชื่อมต่อเข้ากับท่อ
· ใช้เรซิ่นที่ไม่ลามไฟ (มาตรฐาน UL94 V-0 EQUIV) ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ที่ไม่ลามไฟ ฟิตติ้งมาตรฐาน UL94 V-0 ที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟที่เหนือชั้น ฟิตติ้งนี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า พื้นผิวมีการเสื่อมสภาพน้อย ป้องกันการชะไอออนทองแดงลงในของเหลว
· เกลียว R ถูกซีลไว้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพันเกลียวด้วยเทปปิด
รหัสสินค้า |
---|
ASD4-M5-I |
ASD4-M5-O |
ASD6-M5-I |
ASD6-M5-O |
ASD6-R1/4-O |
ASD6-R1/8-I |
ASD6-R1/8-O |
ASD8-R1/4-O |
ASD10-R3/8-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | T ขนาด สกรู R | T สกรู ขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.70 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | - | M5X0.8 | ||
฿ 325.70 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | - | M5X0.8 | ||
฿ 354.72 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | - | M5X0.8 | ||
฿ 408.46 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | - | M5X0.8 | ||
฿ 405.00 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/4 | - | ||
฿ 373.96 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 373.96 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | - | ||
฿ 479.40 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/4 | - | ||
฿ 533.03 | NTA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3/8 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง