(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y รุ่น EYB-C1 ได้รับการผลิตแบบปราศจากน้ำมัน ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
รหัสสินค้า |
---|
EYB1/2-C1 |
EYB1/4-C1 |
EYB1/8-C1 |
EYB3/8-C1 |
EYB4-C1 |
EYB6-C1 |
EYB8-C1 |
EYB10-C1 |
EYB12-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 682.04 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 1/2 | ||
฿ 468.64 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 1/4 | ||
฿ 468.64 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.175 | 1/8 | ||
฿ 554.26 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 9.525 | 3/8 | ||
฿ 467.71 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | - | ||
฿ 470.20 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | ||
฿ 473.69 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | - | ||
฿ 553.17 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ||
฿ 682.82 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง