1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด Chemifit C1S ข้อต่อ YEY-C1S

ชุด Chemifit C1S ข้อต่อ YEY-C1S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่ปราศจาก น้ำมัน สิ้นเชิง - ชิ้นส่วนต่างๆจะถูกล้างและประกอบใน ห้องคลีนรูมไม่มีการใช้ น้ำมัน หรือ จาระบี แม้แต่กับ วัสดุ กระบวนการซีล
· สายยาง เชื่อมต่อด้วย ข้อต่อฟิตติ้ง pushone®:ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
· ส่วนเกลียว ทำจาก SUS304 เพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองเท่า:วัตถุ แต่ละ ชิ้น ถูกบรรจุแยกกันใน ห้องคลีนรูม และบรรจุในถุง ซิป ซีล
·ตัวหลักและส่วนด้ายหมุนการวางแนวของ ข้อต่องอ ข้อต่อสามทางที ฯลฯ สามารถตัดสินใจได้เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง

รหัสสินค้า
EY4-R1/8-C1S
EY6-R1/4-C1S
EY6-R1/8-C1S
EY8-R1/4-C1S
EY8-R1/8-C1S
EY10-R1/4-C1S
EY10-R3/8-C1S
EY12-R1/2-C1S
EY12-R3/8-C1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด สกรู T (R)

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 41/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 61/4

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 61/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 81/4

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 81/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 101/4

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 103/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 121/2

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 123/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แยก / การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว SUS304
วัสดุ ซีล EPDM สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อ Y ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 80