1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระบอกสูบโลหะทรงกลมชนิด DC แบบ 2 สาย, ซีรีส์ APS-GMC

กระบอกสูบโลหะทรงกลมชนิด DC แบบ 2 สาย, ซีรีส์ APS-GMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,944.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบโลหะทรงกลมชนิด DC แบบ 2 สาย
· ลิมิตสวิตซ์
· ประหยัดสายไฟด้วยการใช้แบบ 2 สาย
· ใช้ไฟ 0.55 mA หรือน้อยกว่า
· การตั้งค่าตำแหน่งที่เชื่อถือได้ พร้อมไฟแสดงสถานะพื้นที่ตรวจจับที่เสถียร
· การจัดการกับการซิงโครไนซ์ของแหล่งที่มา

รหัสสินค้า
APS2-8GMC2-Z
APS3-12GMC2-Z
APS7-18GMC2-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรหัส
(ม.)
ระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,944.43

PROXIMITY SENSORS APS-GMC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2สเตนเลสM820.1 ถึง 30302 ม. (สายไฟทนน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอกประมาณ φ4.1, 0.3 มม.2, 2 แกน)2 มม. ± 10%0 to 1.4

฿ 3,723.33

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMC 1 ชิ้น 2 วัน ถึง 3[ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)] ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM1230.1 ถึง 40322 ม. (สายไฟทนน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอกประมาณ φ4.1, 0.3 มม.2, 2 แกน)3 มม. ± 10%0 to 2.1

฿ 4,195.00

KYE PROXIMITY SENSORS APS-GMC 1 ชิ้น 2 วัน ถึง 5[ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)] ทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM1830.1 ถึง 40372 ม. (สายไฟทนน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอกประมาณ φ5.7, 0.5 มม.2, 2 แกน)7 มม. ± 10%0 to 4.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู รูปทรง แบบฝัง วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก / ไม่ใช่โลหะ (ชนิดความจุไฟฟ้าสถิต) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุพื้นผิวตรวจจับ PBT
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12/24
โหมด เอาต์พุต ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สาย โหมด การ โหมด NO