(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่นทำจากอลูมิเนียมที่สามารถยึดเพลาได้โดยใช้ระบบแคลมป์ยึด
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วง แรงบิด เกียร์(n •ม.) | 0.05 ถึง 1.00 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2(Ø) | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(Ø) | 16 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 16 |
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
แรงบิด เกียร์(n •ม.) | 0.5 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 5000 | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย(กก. ·ตรม) | 0.26X10-4 |
ชนิด | คอลเลต | isokinetic | ○ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2(มิลลิเมตร) | 6 |
แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว(N / ซม.) | 54.2 | สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M | M2.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ARC-16-6X6 ในชุด คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่น รุ่น ARC ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง