(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส ฮับ (ส่วนบอส) พร้อม แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนกะทัดรัดกว่าและแข็งแรงกว่า
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโรมีแบ็คแลชเป็นศูนย์ พร้อมความแม่นยำในการตัดแต่งขึ้นรูปที่ดีขึ้น
· การออกแบบ กะทัดรัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด สูงเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
· เพิ่มชนิดสแตนเลสและกลายเป็น 4 ชนิดพร้อมการปรับคุณภาพเพิ่มเติม
· วัสดุที่ใช้คือพลาสติกวิศวกรรมสำหรับสเปสเซอร์ และใช้สแตนเลส SUS303 สำหรับฮับ ส่วนชนิดอะลูมิเนียมใช้อะลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอลูไมท์)
· เป็นคัปปลิ้งที่ใช้งานง่าย โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งเกร็งในการสวิงสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง และประกอบง่าย
· มีคัปปลิ้งโอลด์แฮมซูเปอร์ซีโร 2 ชนิด พร้อมสกรูตัวหนอนหรือการยึดเพลาแบบคอลเล็ตพร้อมจำหน่าย ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างอิสระ
· รหัสรุ่นของชนิดสแตนเลสคือหมายเลข 4 ส่วนรหัสรุ่นของชนิดอะลูมิเนียมคือหมายเลข 10
· ชนิดสแตนเลสมีสต๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ø4 ถึง ø28 ส่วนชนิดอะลูมิเนียมมีตั้งแต่ ø3 ถึง ø40 ทั้งแบบมิลลิเมตรและนิ้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในสต็อกมาตรฐาน (ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | ความยาวเต็มตัว E (มิลลิเมตร) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | แรงบิดในการส่ง (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น สลักเกลียว (N / ซม.) | สกรูตัวหนอน คอลเลท แบบ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 5 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 6 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 7 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 7 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 7 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 7 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 8 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 2,665.94 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 33 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.432 | 1.5 | 6000 | 2.71X10-4 | 2136.9 | 8 | 246.5 | M4 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 9 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 9.5 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 11 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 9 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 9.5 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 10 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 11 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 9.5 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 10 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 11 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 11 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 11 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 12 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 13 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,046.84 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 14 | 30 | 41 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.807 | 2 | 6000 | 17.48X10-4 | 8884.8 | 14 | 481.4 | M5 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 9 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 9.5 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 11 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 13 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 14 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 17 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 18 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 19 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,828.00 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 22 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 9 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 9.5 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 10 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 12 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 13 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 14 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 16 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 18 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 20 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 22 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 9.5 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 10 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 11 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 12 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 13 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 14 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 15 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 16 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 17 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 | ||
฿ 3,808.65 | NMC COUPLING SCZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.5 | 18 | 40 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 39.227 | 2 | 6000 | 63.98X10-4 | 28081.3 | 22 | 831.8 | M6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) เป็นศูนย์ซุปเปอร์ ดัม | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 3.0 |
วัสดุสเปเซอร์ | เรซิ่น วิศวกรรม | ชนิด | คอลเล็ต | ความยืดหยุ่น | ○ |
ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ○ | isokinetic | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง