1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์คัปปลิ้งเบลโลว์สแตนเลส ชนิดมีคอลเล็ต

ซีรีส์คัปปลิ้งเบลโลว์สแตนเลส ชนิดมีคอลเล็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,848.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบลโลว์ ส่วนฮับ (ส่วนหลัก) ใช้สแตนเลส ตัวยึดเพลาเป็นเหล็กสปริง สามารถยึดอยู่กับที่โดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกับชนิดทั่วไป แต่ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายกว่า และไม่ทำให้เพลาเสียหาย
· เหมาะจะใช้เมื่อความถี่ของการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับสูง หรือเมื่อความเร่งในการหมุนเชิงมุมดีมาก
· วัสดุเหมือนกับชนิดทั่วไป เบลโลว์เป็นสแตนเลส (SUS304L) ฟิตติ้งเป็นสแตนเลส (SUS303) และแคลมป์ยึดเป็นทองแดงสปริง (เคลือบผิว)
· เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาคือ 5 มม. ถึง 8 มม. และมีในสต๊อกสินค้าเสมอ

รหัสสินค้า
BELLOWS-COLLET-5X5
BELLOWS-COLLET-5X6
BELLOWS-COLLET-6X6
BELLOWS-COLLET-8X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 1,848.44

NMC COUPLING COLLET 1 ชิ้น 5 วัน 1055182.24X10-4

฿ 1,848.33

NMC COUPLING COLLET 1 ชิ้น 5 วัน 1056182.24X10-4

฿ 1,848.25

NMC COUPLING COLLET 1 ชิ้น 5 วัน 1066182.23X10-4

฿ 1,848.73

NMC COUPLING COLLET 1 ชิ้น 5 วัน 1088202.21X10-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เบลโลว์ เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 25 การใช้งาน มาตรฐาน
ช่วง แรงบิด เกียร์(n •ม.) 0.05 ถึง 1.00 คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส แรงบิด เกียร์(n •ม.) 0.7845
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) 2 อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)(มิลลิเมตร) 0.1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ เบลโลว์ สเตนเลส (SUS304L)
อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน)(มิลลิเมตร) ±1.25 ชนิด คอลเล็ต ความยืดหยุ่น
isokinetic