(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกสูบลม, ชิ้นส่วนฮับ (ชิ้นส่วนบอส) ใช้สแตนเลส ยึดอยู่กับที่โดยการเชื่อมพิเศษ คัปปลิ้งลูกสูบลมที่มีความทนทานต่อแรงบิดสูง
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งลูกสูบลมของซีรีส์ NA ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· ลูกสูบลมใช้สแตนเลส (SUS304L), ฟิตติ้งโลหะสแตนเลส (SUS303) และยึดโดยการเชื่อมพิเศษ
· คัปปลิ้งความแม่นยำสูงที่มีความแข็งแกร่งสูงกว่ารุ่น NB สามารถทนต่อความเร็วสูงและแรงบิดสูงได้
· และเนื่องจากเป็นสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· รุ่นเบอร์ 6 เป็นมาตรฐาน และสำหรับรุ่นไม่มาตรฐานนั้นมี 2 เบอร์
· เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ 3 มม. ถึงสูงสุด 15 มม. มีสต็อกไว้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาทั้งหมด ทั้งขนาดมิลลิเมตรและนิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีการต๊าป)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่) (องศา) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต (มิลลิเมตร) | อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน (N / mm) | ความแข็งเกร็ง บิด (N-mm / องศา) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | ชุดสกรู M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.76 | 6.35 | 16 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.57X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 16 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.57X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 16 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.57X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 16 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.57X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.57X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.76 | 6.35 | 16 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.85X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 16 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.85X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 16 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.85X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,428.00 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 16 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.49 | 1.5 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.4 | 0.85X10-4 | 19.61 | 5884 | 10 | M3 | ||
฿ 1,544.13 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 20 | 30 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.981 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.5 | 1.78X10-4 | 19.61 | 5870 | 12 | M3 | ||
฿ 1,544.13 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 9 | 20 | 30 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.981 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.5 | 1.78X10-4 | 19.61 | 5870 | 12 | M3 | ||
฿ 1,544.13 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 20 | 30 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.981 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.5 | 1.78X10-4 | 19.61 | 5870 | 12 | M3 | ||
฿ 1,776.39 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 22 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.471 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.75 | 4.3X10-4 | 19.61 | 18613 | 15 | M4 | ||
฿ 1,776.39 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 22 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.471 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.75 | 4.3X10-4 | 19.61 | 18613 | 15 | M4 | ||
฿ 1,776.39 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.471 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.75 | 4.3X10-4 | 19.61 | 18613 | 15 | M4 | ||
฿ 1,776.39 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 6 | 22 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.471 | 2 | 0.13 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.75 | 4.3X10-4 | 19.61 | 18613 | 15 | M4 | ||
฿ 2,124.77 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.52 | 9.52 | 30 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.942 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | ±1.95 | 7.36X10-4 | 24.52 | 34461 | 15 | M4 | ||
฿ 3,081.03 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | 40 | 45 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.923 | 2 | 0.25 | 0.21 ถึง 0.40 | ±1.95 | 27.65X10-4 | 24.52 | 91074 | 20 | M5 | ||
฿ 2,473.16 | NMC COUPLING NA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 40 | 35 | 3.01 ถึง 5.00 | 3.923 | 2 | 0.25 | 0.21 ถึง 0.40 | ±1.95 | 12.54X10-4 | 24.52 | 91074 | 15 | M4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เบลโลว์ | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ เบลโลว์ | สเตนเลส (SUS304L) |
ชนิด | สกรูตัวหนอน | ความยืดหยุ่น | ○ | isokinetic | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง