(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทปุ่มบิดที่สวยงามและมันวาว ผลิตโดยการฉีดแม่พิมพ์อินเสิร์ทของนัทที่ผลิตจากกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งฉีดเข้าไปในพลาสติกเสริมแรง
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ส่วนที่เป็นเรซิ่น: ฟีนอล
· ส่วนเกลียว: ไตรวาเลนท์โครเมต (SUS)
· ส่วนนัท: ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
KTN-1-M5 |
KTN-2-M6 |
KTN-2-M8 |
KTN-3-M8 |
KTN-3-M10 |
KTN-4-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.58 | MSB KNOB NUTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 25 | 15 | ||
฿ 65.14 | MSB KNOB NUTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 31 | 17 | ||
฿ 81.15 | MSB KNOB NUTS BLACK | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M8 | 31 | 17 | |
฿ 68.33 | MSB KNOB NUTS BLACK | 20 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 39 | 20 | ||
฿ 85.39 | MSB KNOB NUTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 39 | 20 | ||
฿ 89.68 | MSB KNOB NUTS BLACK | 20 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 49 | 23 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็ก | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
รูปทรง | เป็นรูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง