(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดมุ่งหมายช่วยประหยัดความพยายามโดยการรวม แหวนรอง และ น๊อตตัวเมีย ด้วยกันและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการคลายตัวโดยใช้เอฟเฟกต์ สปริง จากการ ความกด, ความอัด, ความดัน แน่นขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
SBS-M8-3W |
SBS-M8-C |
SBS-M8-U |
SBS-M10-C |
SBS-M10-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,167.74 | OPG SMALL DISK SPRING NUTS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | ||
฿ 1,703.23 | OPG SMALL DISK SPRING NUTS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | ||
฿ 1,703.23 | OPG SMALL DISK SPRING NUTS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.25 | ||
฿ 1,312.77 | OPG SMALL DISK SPRING NUTS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.5 | ||
฿ 1,393.55 | OPG SMALL DISK SPRING NUTS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง