(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบรนด์ Z Sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
ZMGT-15A-NBR |
ZMGT-15A-バイトン |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.99 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | NBR | ||
฿ 437.44 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | Viton |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 8 A ถึง 15 A | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว(Ø) | 15A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง