(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์ Zett Sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1S | M10 | ||
฿ 666.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1S | PF1/2 | ||
฿ 666.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1S | W3/8 | ||
฿ 702.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | M10 | ||
฿ 702.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | PF1/2 | ||
฿ 702.19 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | W3/8 | ||
฿ 740.13 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 2S | M10 | ||
฿ 740.13 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 2S | PF1/2 | ||
฿ 740.13 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | 2S | W3/8 | ||
฿ 839.23 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | M10 | ||
฿ 839.23 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | PF1/2 | ||
฿ 839.23 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | W3/8 | ||
฿ 884.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 3S | M10 | ||
฿ 884.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 3S | PF1/2 | ||
฿ 884.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 3S | W3/8 | ||
฿ 1,153.55 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 4S | PF1/2 | ||
฿ 1,153.55 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | 4S | W3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายรัด ท่อเหล็ก | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง