(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์ Zett Sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
ZFA-RP-1SX15A |
ZFA-RP-1SX20A |
ZFA-RP-1SX25A |
ZFA-RP-1.5SX20A |
ZFA-RP-1.5SX25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,824.77 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1S | 1/2B(15A) | ||
฿ 1,842.54 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1S | 3/4B(20A) | ||
฿ 1,842.54 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1S | 1B(25A) | ||
฿ 1,842.54 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5S | 3/4B(20A) | ||
฿ 1,842.54 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1.5S | 1B(25A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวใน ข้อต่อเฟอร์รูล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | สกรู สำหรับท่อ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การขัดผิว | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง