(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO สามารถแปลงเป็น สกรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สกรู | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,524.65 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS304 | 1S | 1/2B(15A) | 50 | ||
฿ 2,017.43 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | SUS316L | 1S | 1/2B(15A) | 50 | ||
฿ 1,640.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS304 | 1S | 1B(25A) | 60 | ||
฿ 2,150.09 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 1S | 1B(25A) | 60 | ||
฿ 1,559.11 ฿ 857.67 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS304 | 1S | 3/4B(20A) | 50 | ||
฿ 2,017.43 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS316L | 1S | 3/4B(20A) | 50 | ||
฿ 1,640.52 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS304 | 1.5S | 1B(25A) | 60 | ||
฿ 2,150.09 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 1.5S | 1B(25A) | 60 | ||
฿ 1,559.11 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | SUS304 | 1.5S | 3/4B(20A) | 50 | ||
฿ 2,017.43 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 1.5S | 3/4B(20A) | 50 | ||
฿ 1,550.06 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS304 | 1.5S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
฿ 1,920.93 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 1.5S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
฿ 1,565.65 ฿ 796.13 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS304 | 1.5S | 1 1/4B(32A) | 60 | ||
฿ 1,752.09 ฿ 995.54 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS316L | 1.5S | 1 1/4B(32A) | 60 | ||
฿ 2,047.58 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS304 | 2S | 2B(50A) | 70 | ||
฿ 2,560.17 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 2S | 2B(50A) | 70 | ||
฿ 2,213.41 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS304 | 2S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
฿ 2,941.94 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | SUS316L | 2S | 1 1/2B(40A) | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก ข้อต่อเฟอร์รูล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | สกรู สำหรับท่อ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1.0S ถึง 2.0S | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
การขัดผิว | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง