1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Z บอลวาล์ว สุขาภิบาล 3 ชิ้น (ZCSS-F)

FJT SANITARY VALVE

Z บอลวาล์ว สุขาภิบาล 3 ชิ้น (ZCSS-F)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,065.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์สุขภัณฑ์ Zett ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารยาและ สารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
ZCSS-F-1.5S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,065.15

FJT SANITARY VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน ลักษณะการขับเคลื่อน คู่มือ
วัสดุ ซีล ฟลูออโรโพลิเมอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 35.7 ความดัน สูงสุด(MPa) 1.9
การขัดผิว พื้นผิว การหล่อ ประเภท บอลวาล์ว 2 ทาง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล
มือจับ วัสดุ SUS304/PVC ความดันลม การทำงาน(MPa) 0.4 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZCSS-F-1.5S ในชุด Z บอลวาล์ว สุขาภิบาล 3 ชิ้น (ZCSS-F)