1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียว ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ฟิตติ้งแรงดันสูง, ซีรีส์ PT 6SA

ฟิตติ้งชนิดเกลียว ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ฟิตติ้งแรงดันสูง, ซีรีส์ PT 6SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สเตนเลส/SUS304 (316/316 L สั่งซื้อแยกต่างหาก)/ เหล็กกล้าคาร์บอน/S25C, SS, "ของไหล ที่ใช้" น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน

รหัสสินค้า
PT6SA-8A
PT6SA-8A-SU4
PT6SA-10A
PT6SA-10A-SU4SALE
PT6SA-15A
PT6SA-15A-SU4
PT6SA-20A
PT6SA-20A-SU4
PT6SA-25A
PT6SA-25A-SU4
PT6SA-32A
PT6SA-40A
PT6SA-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 259.46

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)1 / 4B (8 A)

฿ 472.92

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 274.42

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)3 / 8B (10 A)

฿ 518.32

฿ 278.70

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

฿ 342.91

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)1 / 2B (15 A)

฿ 730.06

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)

฿ 380.37

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)3 / 4B (20 A)

฿ 827.23

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 570.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)1B (25 A)

฿ 1,110.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)

฿ 700.65

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)1 1 / 4B (32 A)

฿ 994.06

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,263.83

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C / SS)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่