1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการใช้งานแบบแรงดันสูง, ฟิตติ้งชนิดเกลียว PT 6S / ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

สำหรับการใช้งานแบบแรงดันสูง, ฟิตติ้งชนิดเกลียว PT 6S / ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เกลียว เกลียว (PT);วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน (SS);ของไหลที่ใช้งาน: น้ำมัน/ น้ำ / ไอน้ำ

รหัสสินค้า
PT6S-6A
PT6S-8ASALE
PT6S-10A
PT6S-15A
PT6S-20A
PT6S-25A
PT6S-32A
PT6S-40A
PT6S-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 246.16

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 273.96

฿ 191.88

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)

฿ 120.37

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 155.44

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 302.54

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 345.43

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)

฿ 452.74

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 555.86

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 744.61

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน (SS)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก Sch. 80