(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PT 45° ข้องอ E/45° แบบเกลียว สำหรับแรงดันสูง—ผลิตโดย Fuji Special Inc. ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องฟิตติ้งแรงดันสูงที่ต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเเตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน
· ของไหลทำงาน: น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.07 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 491.94 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 297.15 ฿ 190.47 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 519.92 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 297.15 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 584.02 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 318.20 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 720.68 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 891.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 927.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 345.93 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 896.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,224.00 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,284.39 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 453.98 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,149.42 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,649.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,741.16 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | ||
฿ 603.54 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,878.09 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,764.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,914.45 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 643.45 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,318.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,785.03 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,991.35 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 991.76 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 2B (50 A) | ||
฿ 3,866.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | ||
฿ 6,228.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | ||
฿ 6,583.35 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 2B (50 A) | ||
฿ 2,589.82 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 8,901.29 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,922.59 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3B (80 A) | ||
฿ 12,995.61 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง