(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เกลียว เกลียว (PT);วัสดุ: สเตนเลส/SUS304/316/316 L/ เหล็กกล้าคาร์บอน/S25C;ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.56 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 526.14 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 645.72 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 760.59 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 303.61 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 475.17 ฿ 285.24 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 733.38 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 760.59 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 277.27 ฿ 117.01 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 620.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 963.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 963.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 386.34 ฿ 183.05 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 713.19 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,660.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,660.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 429.42 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 936.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,660.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,758.19 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 489.69 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,544.13 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 2,374.06 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | ||
฿ 2,516.90 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | ||
฿ 672.91 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,051.64 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,951.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,191.87 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 815.02 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,696.25 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,458.84 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,790.19 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,281.85 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 2B (50 A) | ||
฿ 4,170.53 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | ||
฿ 9,108.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | ||
฿ 9,673.16 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 2B (50 A) | ||
฿ 2,909.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 11,797.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 4,856.25 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3B (80 A) | ||
฿ 19,753.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง