1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, มีตัวกรอง, ชนิดเกลียว

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, มีตัวกรอง, ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวที่คุ้มค่าและแข็งแรง ชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็นสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการเสียดสีมากกว่าวาล์วทำจากบรอนซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อเหล็ก ช่วยขจัดการกัดกร่อนที่เกิดจากความต่างศักย์ของการสัมผัส

รหัสสินค้า
HM10KST-1/2
HM10KST-3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 756.31

HTV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 838.69

HTV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน รูปทรง Y-Shaped ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ FCMB-S35 ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.37