(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส 13Cr ใช้สำหรับชิ้นส่วนหลักทำให้ใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 350 ° Cของเหลวพิเศษสามารถจัดการได้โดยการเปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ ปะเก็น หรือชิ้นส่วนหลัก
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 20K | ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ | สกรู ด้านนอก | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 125 A (5B) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 125 A (5B) |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M20KFSO-125 ในชุด เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว, ชนิด 20K, หน้าแปลน, ชนิด B・B เกลียวนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง