(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนหลักทำจากสแตนเลส 13Cr ทำให้ใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 350°C สามารถรองรับของเหลวพิเศษได้โดยการเปลี่ยนปะเก็นเชือก ปะเก็นแผ่น หรือชิ้นส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
M20KFG-10 |
M20KFG-15 |
M20KFG-20 |
M20KFG-25 |
M20KFG-32 |
M20KFG-40 |
M20KFG-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,813.15 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 A (3 / 8B) | 10 A (3 / 8B) | ||
฿ 3,807.64 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 A (1 / 2B) | 15 A (1 / 2B) | ||
฿ 4,630.04 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 A (3 / 4B) | 20 A (3 / 4B) | ||
฿ 6,069.23 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A (1B) | 25 A (1B) | ||
฿ 7,385.06 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A (1 1 / 4B) | 32 A (1 1 / 4B) | ||
฿ 9,132.65 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A (1 1 / 2B) | 40 A (1 1 / 2B) | ||
฿ 12,072.72 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A (2B) | 50 A (2B) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 20K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง