1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ FBS Series แบบตรง

HMI BALL VALVE

บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ FBS Series แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 933.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์วสำหรับก๊าซที่มีกลไกล็อคถูกออกแบบมาสำหรับการเดินท่อภายในอาคารของก๊าซ LP
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างของตัวเครื่องผลิตขึ้นด้วยการขึ้นรูปทองเหลืองคุณภาพสูงด้วยการชุบโครเมี่ยม
· โครงสร้างความปลอดภัยแบบสองชั้นที่มีวงแหวน WO บนก้านและโอริงที่ด้านหลังของเบาะนั่ง
· ส่วนของมือจับมีขนาดเล็กและมีกลไกล็อค
· สินค้าผ่านการตรวจสอบของ LIA (Japan LP Gas Equipment Inspection Association: สมาคมในการตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ LP ของประเทศญี่ปุ่น)
· ประสิทธิภาพการทำงานสูงแม้ในพื้นที่การเดินท่อแคบ
[การใช้งาน]
· เหมาะกับการเดินท่อโลหะของก๊าซ LP เตาแก๊ส หม้อไอน้ำ และหัวแก๊สภายในอาคาร

รหัสสินค้า
FBS-100-15RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 933.05

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง C3771 (ชุบผิวโครเมี่ยม) ของไหล แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A) มือจับ รูปทรง อื่น ๆ
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.0023:: 0.0033 L(มิลลิเมตร) 58
(H)(มิลลิเมตร) 45 (L1)(L2) (L3)(Ø) 27 วิธีการใช้งาน คู่มือ
วัสดุ และสีของการ มือจับ PBT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FBS-100-15RC ในชุด บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ FBS Series แบบตรง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเกิดการล็อคที่ตำแหน่งใด?
ตอบ: เนื่องจากสินค้าจะล็อคเมื่อด้ามจับเปลี่ยนจากตำแหน่งปิดเป็นเปิด และต้องดันเพื่อหมุน
คำถาม: สินค้านี้เป็นวาล์วขัดผิวเหล็กหรือไม่?
ตอบ: สินค้าเป็นบอลวาล์วที่ใช้งานได้ดีเป็นสุญญากาศด้วยการใช้บอลทองเหลืองและซีลนั่งบ่า Teflon