(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลสมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลจำเพาะของวาล์วซึ่งใช้ขั้นตอนการขจัดน้ำมันเมื่อล้างชิ้นส่วนต่างๆ และผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นเป็นหลักสำคัญ
· ตัวเครื่องใช้แท่ง SUS316 ที่มีคุณภาพสูง มีโครงสร้างขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ ข้อมูลจำเพาะที่อยู่ในตัวเครื่องที่ไม่มีรูสลักหรือรอยแตก และมือจับแบบปีกผีเสื้อ
· ด้ามคันโยกมีขนาดเล็ก ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· เหมาะกับวัตถุประสงค์อื่นๆ เป็นอย่างมาก เช่น กลุ่มสินค้าจำพวกอาหารที่แยกปริมาณน้ำมันออก การผลิตออกซิเจน การเคลือบสี ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยาและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
BSS-217-08RC |
BSS-217-10RC |
BSS-217-15RC |
BSS-273-20RC |
BSS-273-25RC |
BSS-857-32RC |
BSS-857-40RC |
BSS-857-50RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) | วัสดุ และสีของการ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.87 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | -10~ 120 | 40 | 30 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 1,428.00 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | -10~ 120 | 44.5 | 33 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 1,544.13 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | -10~ 120 | 54.5 | 35 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 1,661.34 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | -20~ 180 | 61 | 50 | 80 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง | ||
฿ 2,193.53 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | -20~ 180 | 75 | 53 | 80 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง | ||
฿ 3,860.96 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | -20~ 180 | 78 | 70 | 110 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง | ||
฿ 4,182.48 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | -20~ 180 | 82 | 73 | 110 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง | ||
฿ 5,581.84 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | -20~ 180 | 100 | 79 | 110 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | SUS316 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | แบบมือจับ ปีก จับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 3.92 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง