(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลสมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างขนาดเล็กและใช้งานได้ง่ายที่มีอยู่ตัวเครื่องที่ใช้แท่ง SUSF316 ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนที่มีคุณภาพสูง
· ตัวเครื่องที่แข็งแรงด้วยการขึ้นรูปด้วยความร้อนจากสแตนเลสโดยไม่มีรอยอุดและสลักใดๆ รวมถึงรอยแตกต่างๆ เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ
· ชนิดมือจับแบบด้ามคันโยกมีพื้นที่ขนาดเล็ก และติดตั้งได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน แม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· สามารถติดตั้งฐานรองแบบกลับด้านได้ง่ายเพื่อติดตั้งวาล์วแบบอัตโนมัติ
· แบบที่มีแผ่นทั้งสองด้านที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการซีลที่อยู่ในทิศทางตามเส้นทางการไหลและโอริง Viton สามารถใช้กับของเหลวชนิดต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้
· กลุ่มจาก 8A ที่ไม่พบในสินค้าจากบริษัทอื่น
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
RSS-14-08RC |
RSS-14-10RC |
RSS-14-15RC |
RSS-14-20RC |
RSS-14-25RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,722.89 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 56 | 39 | 60 | ||
฿ 6,047.93 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 56 | 39 | 60 | ||
฿ 7,454.94 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 66 | 45 | 80 | ||
฿ 8,858.00 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 79 | 53.5 | 80 | ||
฿ 10,628.19 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 90 | 56 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | 3 ทาง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | SUS F316 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | แพทเทิร์น ไหล | L- พอร์ตเชื่อมต่อ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 4.12 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ และสีของการ มือจับ | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง