(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในส่วนของแกลนด์จะมีปะเก็นแบบคู่ ขณะที่สปริงทรงกรวยทำหน้าที่ป้องกันการเปลี่ยนรูปจากความร้อนและแรงดันพื้นผิวต่ำของการซีล ซึ่งสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้
[คุณสมบัติ]
· ในส่วนของแกลนด์จะมีปะเก็นทรงสูงแบบคู่พร้อมกับการซีลที่แน่นหนา ขณะที่สปริงทรงกรวยทำหน้าที่ป้องกันการเปลี่ยนรูปจากความร้อนและลดแรงดันพื้นผิวของการซีลลง ซึ่งสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้
· สามารถถอดมือจับออกได้ สามารถคลายสกรูตัวหนอนได้ และสามารถขันนัทแกลนด์ให้แน่นใหม่ได้
· นี่คือตาข่ายแบบยาวซึ่งเป็นวัสดุป้องกันความร้อนที่สามารถม้วนงอได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
RBS-77-15RC |
RBS-77-20RC |
RBS-77-25RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,332.82 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 62 | 62 | ||
฿ 2,762.80 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 75 | 66 | ||
฿ 3,755.92 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 85 | 70 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 | ของไหล | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 200 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.47 | (L1)(L2) (L3)(Ø) | 120 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ และสีของการ มือจับ | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง