(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าทองเหลืองที่ขึ้นรูปแล้วด้วยก้านทองเหลืองที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงและไม่มีการรั่วซึม ให้มีอัตราการไหลสูงสุดหากมีแรงดันของเหลวน้อย
รหัสสินค้า |
---|
HBS-50-10RC |
HBS-50-15RC |
HBS-50-20RC |
HBS-50-25RC |
HBS-50-32RC |
HBS-50-40RC |
HBS-50-50RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 872.00 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 50 | 50 | 90 | ||
฿ 948.19 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 65 | 55 | 90 | ||
฿ 1,619.66 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 75 | 60 | 120 | ||
฿ 1,765.58 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 85 | 65 | 120 | ||
฿ 2,586.29 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | 70 | 120 | ||
฿ 3,742.79 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 109 | 75 | 150 | ||
฿ 4,996.93 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 132 | 88 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.96 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ และสีของการ มือจับ | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง