(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวท่อโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็คของไหลภายในท่อได้ มีขนาดต่างๆ ให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งานที่หลากหลาย
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(Ø) | 70 | คุณภาพ | ทนความเย็น / ประเภทที่ชัดเจน | วัสดุ สายยาง | PVC |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ชัดเจน | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 335 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ความยาว(ม.) | 20 | สเปค | Reel-Wound |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 23 ° C)(MPa) | 0.09 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM-6070K20T ในชุด ท่อใส (ท่อชั้นเดียว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง