(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวท่อโปร่งใส จึงตรวจเช็คของไหลภายในท่อได้ง่าย
· มีการเสริมแรงป้องกันการเสียรูป ท่อจึงไม่ยืดตัวเมื่อได้รับแรงดัน
· ทนความร้อน ทนความเย็น และทนสารเคมี
[การใช้งาน]
· สำหรับจ่าย / ระบายน้ำไปยัง / จากอุปกรณ์
· สำหรับระบบท่อและการระบายในระบบนิวเมติกส์และอุปกรณ์ปรับอากาศ
· เหมาะสำหรับล้างเรือและยานพาหนะ
· เหมาะสำหรับลำเลียงผงและสารเคมีที่เป็นของเหลว
· เครื่องพ่น
· เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
HINET-4-[1-100/1] |
HINET-6-[1-100/1] |
HINET-8-[1-100/1] |
HINET-9-[1-100/1] |
HINET-10-[1-100/1] |
HINET-12-[1-100/1] |
HINET-15-80-L1 |
HINET-15-80-L2 |
HINET-15-80-L3 |
HINET-15-80-L4 |
HINET-15-80-L5 |
HINET-15-80-L6 |
HINET-15-80-L7 |
HINET-15-80-L8 |
HINET-15-80-L9 |
HINET-15-80-L10 |
HINET-15-80-L15 |
HINET-15-80-L20 |
HINET-15-80-L25 |
HINET-15-80-L30 |
HINET-15-[1-100/1] |
HINET-19-50-L1 |
HINET-19-50-L2 |
HINET-19-50-L3 |
HINET-19-50-L4 |
HINET-19-50-L5 |
HINET-19-50-L6 |
HINET-19-50-L7 |
HINET-19-50-L8 |
HINET-19-50-L9 |
HINET-19-50-L10 |
HINET-19-50-L11 |
HINET-19-50-L12 |
HINET-19-50-L13 |
HINET-19-50-L14 |
HINET-19-50-L15 |
HINET-19-50-L20 |
HINET-19-50-L25 |
HINET-19-50-L30 |
HINET-19-50-L35 |
HINET-19-50-L40 |
HINET-19-50-L45 |
HINET-19-[1-50/1] |
HINET-25-[1-50/1] |
HINET-32-[1-50/1] |
HINET-38-[1-50/1] |
HINET-50-[1-40/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG RESIN HOSE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 9 | 35 | 4 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 11 | 40 | 6 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 13.5 | 55 | 8 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 15 | 60 | 9 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 70 | 10 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 18 | 75 | 12 | - | 1 ~ 100 | 1 | ||
฿ 476.51 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 1 | - | 0.8 | ||
฿ 609.42 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 2 | - | 0.8 | ||
฿ 743.37 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 3 | - | 0.8 | ||
฿ 876.98 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 4 | - | 0.8 | ||
฿ 1,010.93 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 5 | - | 0.8 | ||
฿ 1,144.53 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 6 | - | 0.8 | ||
฿ 1,278.49 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 7 | - | 0.8 | ||
฿ 1,412.09 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 8 | - | 0.8 | ||
฿ 1,546.05 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 9 | - | 0.8 | ||
฿ 1,679.65 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 10 | - | 0.8 | ||
฿ 2,348.72 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 15 | - | 0.8 | ||
฿ 3,017.44 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 20 | - | 0.8 | ||
฿ 3,686.51 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 25 | - | 0.8 | ||
฿ 4,355.23 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | 30 | - | 0.8 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 22 | 95 | 15 | - | 1 ~ 100 | 0.8 | ||
฿ 512.44 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 1 | - | 0.8 | ||
฿ 665.58 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 2 | - | 0.8 | ||
฿ 827.44 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 3 | - | 0.8 | ||
฿ 989.30 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 4 | - | 0.8 | ||
฿ 1,151.51 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 5 | - | 0.8 | ||
฿ 1,313.37 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 6 | - | 0.8 | ||
฿ 1,475.23 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 7 | - | 0.8 | ||
฿ 1,637.09 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 8 | - | 0.8 | ||
฿ 1,798.95 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 9 | - | 0.8 | ||
฿ 1,960.81 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 10 | - | 0.8 | ||
฿ 2,122.67 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 11 | - | 0.8 | ||
฿ 2,284.53 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 12 | - | 0.8 | ||
฿ 2,446.40 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 13 | - | 0.8 | ||
฿ 2,608.26 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 14 | - | 0.8 | ||
฿ 2,770.47 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 15 | - | 0.8 | ||
฿ 3,579.77 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 20 | - | 0.8 | ||
฿ 4,389.42 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 25 | - | 0.8 | ||
฿ 5,198.72 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 30 | - | 0.8 | ||
฿ 6,008.37 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 35 | - | 0.8 | ||
฿ 6,817.67 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 40 | - | 0.8 | ||
฿ 7,627.33 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | 45 | - | 0.8 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19 | 26 | 135 | 19 | - | 1 ~ 50 | 0.8 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 33 | 165 | 25 | - | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 41 | 210 | 32 | - | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 48 | 255 | 38 | - | 1 ~ 50 | 0.5 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 62 | 380 | 50 | - | 1 ~ 40 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี อ่อน + เส้นด้าย Tetone ความดื้อรั้นสูง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง