(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทนความร้อนและการเสียดสีได้ดีเยี่ยม มาพร้อมกับสายเหล็กกล้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยม และสามารถทนลมร้อนได้ถึง 100 °C เมื่อวางท่อในแนวตรง
· มาพร้อมกับสายเหล็กกล้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
WA-38-[1-50/1] |
WA-50-[1-50/1] |
WA-65-[1-50/1] |
WA-75-[1-50/1] |
WA-90-[1-50/1] |
WA-100-[1-50/1] |
WA-125-[1-20/1] |
WA-150-[1-20/1] |
WA-200-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 48 | 130 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 62.6 | 180 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 77 | 220 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 92 | 300 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 107 | 380 | 89 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 120.5 | 570 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 148 | 600 | 126.5 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 173 | 900 | 152 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 230 | 1000 | 205 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (EPDM) + เรซิ่น โอเลฟิ น | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) | 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง