(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อแทบไม่ยืดตัวเมื่อได้รับแรงดัน จึงมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันที่ดีเยี่ยม มีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม เมื่อใช้ร่วมกับฟิตติ้งขยายท่อชั้นใน จะทำให้ผิวท่อด้านในมีความเรียบ ช่วยให้ลำเลียงของไหลได้อย่างราบรื่น
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ปูนซีเมนต์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | 50 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 65 | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน | วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทา | รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 700 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ID(φ) | 51 | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง