(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยืด / หดได้ดีเยี่ยม, ทนต่อการดัดงอ และทนความร้อนดีเยี่ยม วัสดุไม่ติดไฟที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
NH1-100-[1-10/1] |
NH1-125-[1-10/1] |
NH1-150-[1-10/1] |
NH1-175-[1-10/1] |
NH1-200-[1-10/1] |
NH1-225-[1-10/1] |
NH1-250-[1-10/1] |
NH1-275-[1-10/1] |
NH1-300-[1-10/1] |
NH1-350-[1-10/1] |
NH1-400-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 105 | 155 | 190 | 100 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 130 | 180 | 230 | 125 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 155 | 205 | 270 | 150 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 230 | 300 | 175 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 205 | 255 | 450 | 200 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 230 | 280 | 500 | 225 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 257 | 307 | 550 | 250 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 282 | 332 | 600 | 275 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 307 | 357 | 650 | 300 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 357 | 407 | 920 | 350 | 1 ~ 10 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 408 | 458 | 1050 | 400 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | โพลีโพรพีลีน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนไฟ / ทนความร้อน / การดัด / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(MPa) | 0.0005 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง