(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติไม่ลามไฟเทียบเท่า UL94V-0
· ยืดได้อย่างอิสระ และยึดอยู่กับที่ได้อย่างอิสระ (ระดับการหดตัวคือ 30 ถึง 50%)
· เนื่องจากสินค้านี้มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ จึงปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูได้ตามการใช้งาน (ระดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ± 15%)
· มีความต้านทานการไหลต่ำ และทนต่อแรงสึกกร่อนต่ำ
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายข้อต่อปลาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็นเฉพาะจุด และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
A-55 |
A-65 |
A-75 |
A-90 |
A-100 |
A-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการดัดงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,675.69 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 55 | 62 | 155 | 55 | ||
฿ 7,776.07 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 72 | 170 | 65 | ||
฿ 8,729.85 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 82 | 195 | 75 | ||
฿ 10,782.74 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 97 | 250 | 90 | ||
฿ 11,608.13 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 107 | 270 | 100 | ||
฿ 14,486.40 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 132 | 330 | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุสายยาง | ฮาร์ด พีวีซี | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนไฟ / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ความยาว(ม.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง