(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุพิเศษ (ตรงส่วนนุ่มของท่อ) ที่ทนน้ำมัน ซึ่งไม่แข็งตัวง่ายจากน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันหล่อเย็น
· น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
· มีความสามารถในการลำเลียงสูง เนื่องจากมีความต้านทานการไหลต่ำ
[การใช้งาน]
· ดูดละอองน้ำมันจากเครื่องมือกล เช่น เครื่องกลึง และเครื่องมิลลิ่ง
· สำหรับลำเลียงและระบายอากาศในสถานที่ที่มีน้ำมันกระจัดกระจาย
รหัสสินค้า |
---|
GLY-38-[1-50/1] |
GLY-50-[1-50/1] |
GLY-65-[1-30/1] |
GLY-75-[1-30/1] |
GLY-100-[1-30/1] |
GLY-125-[1-20/1] |
GLY-150-[1-20/1] |
GLY-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38.1 | 45.9 | 0.06 | 35 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50.8 | 59.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63.5 | 72.6 | 0.04 | 60 | 65 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 76.2 | 85.8 | 0.04 | 75 | 75 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101.6 | 112 | 0.03 | 90 | 100 | 1 ~ 30 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 127 | 137.5 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 152.4 | 163.8 | 0.02 | 150 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 202 | 215 | 0.01 | 210 | 200 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | Soft พีวีซี+ hard พีวีซี | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / การดัด |
---|---|---|---|---|---|
สี | งาช้าง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมันเครื่อง / สารหล่อลื่น / ละอองน้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง