(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลายใช้ อากาศอัด เพื่อ เอาต์พุต อากาศอัด เย็นที่อุณหภูมิสูงสุด 40 ° Cเหมาะสมที่สุดสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะ จุด
รหัสสินค้า |
---|
BN-VT150N |
BN-VT300N |
BN-VT600N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศเย็น | ปริมาณการใช้อากาศ (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,285.52 | NHK COOLER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 8 | 170 | ||
฿ 11,962.17 | NHK COOLER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 12 วัน | RC1 / 4 | 280 | ||
฿ 22,214.35 | NHK COOLER RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC3 / 8 | 620 |
กำลังโหลด …
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | อุณหภูมิสูงสุดลดลง(℃) | -40 | สเปค | อุณหภูมิลดลง -40 ℃ชนิด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง