(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง กึ่งถักที่มี ความทนความดัน สามารถทนต่อแรงกดอากาศได้สูงถึง 1.5 mpaเหมาะสำหรับปั๊มน้ำมันและร้านซ่อมรถยนต์
[คุณสมบัติ]
·
·น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกφ28มม. (ชนิดมาตรฐาน)
·ด้วยความสามารถในการขยาย / หดได้อย่างอิสระและน้ำหนักเบา (1/3 ของ ท่อยาง) การ ตัวจับชิ้นงาน จึงทำได้ง่ายช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของคนงาน
·มีความยืดหยุ่นสูงและยืนขึ้นปราศจากปัญหาสำหรับการทดสอบซ้ำ ๆ รวมถึงการวิ่งบนรถบรรทุกเป็นต้น
·ให้ความต้านทานต่อการขัดถูของ ท่อยาง 3 ถึง 5 เท่า
· ทนสารเคมี (30 วัน):ใช้ วัสดุ สามารถทนต่อสารเคมีเกือบทั้งหมดยกเว้นกรดไฮโดรคลอริกกรดฟอสฟอริกกรดซัลฟิวริกกรดไนตริกโซดาไฟเมธิลคลอไรด์คลอรีนและเบนซาลดีไฮด์
· ทนความร้อน 70 ° C
·ต้านทานความเย็น:ไม่สูญเสีย ความยืดหยุ่น แม้ที่อุณหภูมิ -10 ° C
·สามารถทนต่อการทดสอบการขยายตัว / การหดตัวได้มากกว่า 300,000 ครั้งที่ความดันอากาศ 0.7 mpa โดยไม่แสดงความผิดปกติใด ๆ
·ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางการโค้งงอด้านนอกขนาดเล็กและสาย แบบตรง มีขนาดที่ คลองเลื่อย ที่ปลายทั้งสองข้างของ สายยาง สายยาง จะไม่แตกแม้จะใช้งานอย่างหยาบก็ตาม
·สีเขียวซีดเป็นเรื่องง่ายต่อดวงตา
รหัสสินค้า |
---|
G1000 |
G1500 |
G2000 |
G500 |
G750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Curl length (มิลลิเมตร) | นามสกุลที่มีประสิทธิภาพ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,364.02 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1000 | ประมาณ 4.0 | ||
฿ 6,000.00 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | ประมาณ 6.0 | ||
฿ 7,672.26 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2000 | ประมาณ 8.0 | ||
฿ 2,473.22 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | ประมาณ 1.5 | ||
฿ 3,142.37 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 750 | ประมาณ 2.5 |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 10 | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 10 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 6.5 | วัสดุ | ยูรีเทน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 7 |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 39 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 | ความดัน ระเบิด(MPa) | 4.4 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 1.5 |
ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง