(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับสายการผลิตในโรงงานทั่วไปที่มีชิ้นส่วนแบบตรงที่ยาวขึ้นในการทำงานแบบแมนนวล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8
[คุณสมบัติ]
· ท่อลมรุ่นบุกเบิกที่สินค้ามาตรฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพียง ø28 มม. โดยการขดท่อโฟมยูรีเทนบริสุทธิ์โดยใช้คุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนเรซิ่น
· เบาและจัดการง่ายด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ø28 มม. (แบบมาตรฐาน)
· ด้วยการขยายตัวและหดตัวอย่างอิสระ รวมทั้งน้ำหนักเบา (เพียง 1 ใน 3 ของท่อทั่วไป) ทำให้จับได้ง่ายและไม่รู้สึกเมื่อยล้าสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
· มีความยืดหยุ่นสูงและจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ จากการทดสอบซ้ำ ๆ ที่รุนแรง เช่น การวิ่งทับด้วยรถบรรทุก ฯลฯ
▪ ทนต่อการเสียดสี 3 ถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับท่อที่ผลิตจากยาง
▪ ทนต่อสารเคมี (30 วัน): ใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สามารถทนต่อสารเคมีได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นกรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก โซดาไฟ เมทิลคลอไรด์ คลอรีน และเบนซาลดีไฮด์
· ทนความร้อน 70°C
▪ ต้านทานความเย็น: ไม่สูญเสียความยืดหยุ่นแม้ที่อุณหภูมิ -10°C
▪ สามารถทนต่อการทดสอบการขยายตัว/การหดตัวที่แรงดันอากาศ 0.7 MPa ได้มากกว่า 300,000 ครั้งโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ
▪ ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อขดเกลียวที่เล็กกว่าและสายแบบตรงที่มีขนาดคงที่ที่ปลายทั้งสองของสายยาง ทำให้สายยางไม่แตกแม้ใช้งานอย่างหนัก
▪ เนื่องจากสีของสายยางเป็นสีเขียวอ่อน จึงมองดูสบายตา
รหัสสินค้า |
---|
SE30 |
SE40 |
SE50 |
SE60 |
SE70 |
SE80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Curl length (มิลลิเมตร) | นามสกุลที่มีประสิทธิภาพ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,367.52 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | ประมาณ 1.0 | ||
฿ 1,662.65 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 400 | ประมาณ 1.5 | ||
฿ 1,840.49 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 500 | ประมาณ 2.0 | ||
฿ 2,099.48 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 600 | ประมาณ 2.5 | ||
฿ 2,407.69 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 700 | ประมาณ 3.0 | ||
฿ 2,581.05 | MUR TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 800 | ประมาณ 3.5 |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 8 | OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน | ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 |
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 28 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 | ความดัน ระเบิด(MPa) | 2.6 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 0.7 |
ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง